Box promozionale SIMPLEX
EH 3026.
Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / plastica e supporto magnetico
Starter kit SIMPLEX Plus Box
EH 3027.
Mazzuola SIMPLEX D60, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica nonché sia un insertoTPE-morbido che un inserto TPE-medio più apribottiglie
Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica nonché sia un insertoTPE-morbido che un inserto TPE-medio più apribottiglie
SIMPLEX Plus Box "giardinaggio e paesaggistica"
Mazzuola SIMPLEX D60, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica più livella STABILA
Box promozionale Dreamteam Construction
Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica e martello PICARD BlackTec®
Box promozionale “Floor Tilling Dream Team”
EH 3113.
Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / TPE-medio e martello da piastrellista PICARD
Box Promozionale “Dream Team Construzione Porte e Finestre"
Mazzuola SIMPLEX 50:40, TPE-morbido / TPE-medio e mazzuola SECURAL plus
Box promozionale "Dreamteam Interior"
EH 3117.
Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / superplastica e mazzuola SECURAL
Box promozionale Falegname
Mazzuola SIMPLEX 50:40 TPE-morbido / superplastica e in più due BESSEY GEARKLAMP
Plus Box SIMPLEX "Joiner's Work"
Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / superplastica più misuratore di contorno
Box Promozionale SIMPLEX Automotive
EH 3749.
Mazzuola SIMPLEX D40, rame / metallo dolce più espulsore
Box classico
Mazzuola SIMPLEX, composizione in gomma / superplastica e martello da carpentiere PICARD
Modulo per contatto