Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 8,5 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 14 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 18 N
Spinta1) F2 : ~ 31 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 24 N
Spinta1) F2 : ~ 45 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 26 N
Spinta1) F2 : ~ 49 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta normale
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Corsa s: 3,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 41 N
Spinta1) F2 : ~ 86 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 12 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Corsa s: 0,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 15 N
Spinta1) F2 : ~ 22 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 19 N
Spinta1) F2 : ~ 28 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 36 N
Spinta1) F2 : ~ 62 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 57 N
Spinta1) F2 : ~ 104 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 6,3 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 61 N
Spinta1) F2 : ~ 110 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Maggior dettagli
Acciaio inox A4, spinta maggiorata
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Corsa s: 3,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 68 N
Spinta1) F2 : ~ 142 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio inox A4, passivato
Sfera
Molla
Acciaio inox A4, passivato
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.
Caratteristiche
Spinta normale: nessuna marcatura
Spinta maggiorata: due righe di marcatura
Scheda EH 22050. Posizionatori – con sfera in ceramica e intaglio per cacciavite acciaio inox A4
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.