Po­si­zio­na­to­ri con puntale e esagono incassato

EH 22030.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La tua selezione ha prodotto 32 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Article-No.:
22030.0324
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta normale
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 72 N
  • Spinta1) F2: ~ 155 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22030.0346
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Article-No.:
22030.0348
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 23 N
  • Spinta1) F2: ~ 59 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22030.0350
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Article-No.:
22030.0352
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 38 N
  • Spinta1) F2: ~ 96 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Article-No.:
22030.0356
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Corsa s: 4,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 50 N
  • Spinta1) F2: ~ 100 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Article-No.:
22030.0360
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 52 N
  • Spinta1) F2: ~ 133 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Article-No.:
22030.0364
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox, spinta maggiorata
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 91 N
  • Spinta1) F2: ~ 223 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22030. Posizionatori – con puntale e esagono incassato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità