Maz­zuo­la SE­CU­RAL
testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura

EH 3380.

La mazzuola SECURAL è specializzata per angoli e spigoli grazie ai suoi inserti rettangolari.

Realizzati in poliuretano, gli inserti medio duri sono sostituibili.

Il rapporto di massa tra la testa della mazzuola e le sfere d’acciaio, abbinato alle proprietà elastiche delle superfici d’impatto, è progettato in maniera ottimale e assicura la massima azione antirimbalzo. Ciò consente all’utente di lavorare con uno sforzo ridotto sulle articolazioni pur applicando forze d’impatto estremamente elevate.

La sede saldata longitudinalmente garantisce una connessione assolutamente inscindibile tra la testa della mazza e il manico.

Questo prodotto è disponibile in due misure: 680g e 1,000g con superfici d’impatto che misurano rispettivamente 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Inserti intercambiabili, rettangolari e medio duri in poliuretano.
  • Consente uno smorzamento del rumore e un lavoro completamente senza rimbalzo.
  • Forza d’impatto estremamente elevata con peso ridotto.
  • Connessione assolutamente inscindibile tra la testa della mazza e il manico grazie alle saldatura longitudinali della sede.
  • Disponibile in due misure: 680 g e 1,000 g con superfici. D’impatto rispettivamente di 30 x 40 mm e 35 x 45 mm.

Campi di applicazione

Pavimenti in parquet e laminato, costruzione di porte e finestre, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria, lavorazione della lamiera, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri, riparazione, asportazione materiali

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
Article-No.:
3380.040
Mazzuola SECURAL
  • Lunghezza x larghezza: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • Peso: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Lun­ghez­za x lar­ghez­za [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Article-No.:
3380.045
Mazzuola SECURAL
  • Lunghezza x larghezza: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Peso: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Versione

  • Sede in lamiera d'acciaio stampata con impugnatura ergonomica in gomma

Inserti

  • Poliuretano, giallo, rettangolare
  • Durezza media
  • Antirumore
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Resistente all'usura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3380. Mazzuola SECURAL – testa e manico in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola SECURAL
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio inserti SUPERCRAFT
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.