Pia­stre base con 4 moduli base componibili

EH 1990.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Meccanico
Article-No.:
1990.135
CAD
Documenti
Piastre base
  • Meccanico
  • Peso: 44 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Ver­sio­ne:
Idraulico
Article-No.:
1990.136
CAD
Documenti
Piastre base
  • Idraulico
  • Peso: 44 kg
per la dell'articolo
Piastre base
Ver­sio­ne:
pneumatici
Article-No.:
1990.137
CAD
Documenti
Piastre base
  • pneumatici
  • Peso: 42 kg
per la dell'articolo
Piastre base

Materiale

Elemento di collegamento

  • Vedere codice 1990.100-102

Piastra base

  • Alluminio AI

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1990. Piastre base – con 4 moduli base componibili
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.