Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 9 risultati
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Nr. fori di fissaggio n:
4
Maggior dettagli
Sistema: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
Per viti: M12
Nr. fori di fissaggio n: 4
Nr. file di fori: 8 x 8
Peso: 43 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Nr. fori di fissaggio n:
4
Maggior dettagli
Sistema: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
Per viti: M12
Nr. fori di fissaggio n: 4
Nr. file di fori: 8 x 10
Peso: 56 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Nr. fori di fissaggio n:
8
Nr. file di fori:
10 x 10
Maggior dettagli
Sistema: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Per viti: M12
Nr. fori di fissaggio n: 8
Nr. file di fori: 10 x 10
Peso: 65 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Nr. fori di fissaggio n:
8
Nr. file di fori:
10 x 12
Maggior dettagli
Sistema: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Per viti: M12
Nr. fori di fissaggio n: 8
Nr. file di fori: 10 x 12
Peso: 105 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Nr. fori di fissaggio n:
6
Nr. file di fori:
12 x 12
Maggior dettagli
Sistema: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Nr. fori di fissaggio n: 6
Nr. file di fori: 12 x 12
Peso: 132 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Nr. fori di fissaggio n:
6
Nr. file di fori:
12 x 12
Maggior dettagli
Sistema: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Nr. fori di fissaggio n: 6
Nr. file di fori: 12 x 12
Peso: 131 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Nr. fori di fissaggio n:
6
Nr. file di fori:
12 x 16
Maggior dettagli
Sistema: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Nr. fori di fissaggio n: 6
Nr. file di fori: 12 x 16
Peso: 170 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Nr. fori di fissaggio n:
12
Nr. file di fori:
16 x 16
Maggior dettagli
Sistema: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Nr. fori di fissaggio n: 12
Nr. file di fori: 16 x 16
Peso: 205 kg
per la dell'articolo
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Nr. fori di fissaggio n:
12
Nr. file di fori:
16 x 20
Maggior dettagli
Sistema: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Per viti: M16
Nr. fori di fissaggio n: 12
Nr. file di fori: 16 x 20
Peso: 325 kg
per la dell'articolo
Materiale
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.