1600.900 - Piastre base

Si­ste­ma
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. fori di fis­sag­gio n
Nr. file di fori
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. fori di fis­sag­gio n:
12
Nr. file di fori:
16 x 20
Article-No.:
1600.900
Documenti
Piastre base
  • Sistema: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 12
  • Nr. file di fori: 16 x 20
  • Peso: 325 kg
Piastre base

Materiale

  • Ghisa, rettificata

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1600.900
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.