Cubi di staf­fag­gio

EH 1508.200 - EH 1608.600

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. fori di fis­sag­gio n
Nr. file di fori

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
230 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
4
Nr. file di fori:
4 x 7
Article-No.:
1508.200
CAD
Documenti
Cubi di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 400 mm
  • l2: 230 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • h2: 75 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Nr. file di fori: 4 x 7
  • Peso: 97 kg
per la dell'articolo
Cubi di staffaggio
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
6
Nr. file di fori:
6 x 10
Article-No.:
1508.400
CAD
Documenti
Cubi di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 6 x 10
  • Peso: 204 kg
per la dell'articolo
Cubi di staffaggio
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. fori di fis­sag­gio n:
8
Nr. file di fori:
8 x 12
Article-No.:
1508.600
CAD
Documenti
Cubi di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 8
  • Nr. file di fori: 8 x 12
  • Peso: 426 kg
per la dell'articolo
Cubi di staffaggio
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. fori di fis­sag­gio n:
8
Nr. file di fori:
8 x 12
Article-No.:
1608.600
CAD
Documenti
Cubi di staffaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 8
  • Nr. file di fori: 8 x 12
  • Peso: 420 kg
per la dell'articolo
Cubi di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1508.200 - EH 1608.600 Cubi di staffaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.