Pia­stri­ne in­ter­me­die

EH 1111.700 - EH 1111.800

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
h [mm]:
20 mm
Article-No.:
1111.700
CAD
Documenti
Piastrine intermedie
  • Sistema: V70
  • h: 20 mm
  • Peso: 598 g
per la dell'articolo
Piastrine intermedie
Si­ste­ma:
V70
h [mm]:
30 mm
Article-No.:
1111.800
CAD
Documenti
Piastrine intermedie
  • Sistema: V70
  • h: 30 mm
  • Peso: 947 g
per la dell'articolo
Piastrine intermedie

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1111.700 - EH 1111.800 Piastrine intermedie
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.