Liste porta- ri­fe­ri­men­to

EH 1114.000 - EH 1114.100

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
Article-No.:
1114.000
CAD
Documenti
Liste porta- riferimento
  • Sistema: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • Peso: 301 g
per la dell'articolo
Liste porta- riferimento
Si­ste­ma:
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
Article-No.:
1114.100
CAD
Documenti
Liste porta- riferimento
  • Sistema: V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • Peso: 422 g
per la dell'articolo
Liste porta- riferimento

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1114.000 - EH 1114.100 Liste porta- riferimento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.