Sup­por­ti ba­scu­lan­ti regolabili

EH 22740.

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22740.0013
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22740.0016
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22740.0017
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 57 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22740.0024
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 131 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22740.0313
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
22740.0316
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22740.0317
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22740.0324
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

  • Acciaio brunito (ISO 4035)

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22740. Supporti basculanti – regolabili
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.