Sup­por­ti ba­scu­lan­ti con azzeramento automatico

EH 22731.

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0013
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0018
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0020
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0030
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0313
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0318
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22731.0320
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22731.0330
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22731. Supporti basculanti – con azzeramento automatico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.