Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Dimensione nominale b1 [mm]:
9 mm
Maggior dettagli
Con cava – Fig. 2
Sistema: V40
Dimensione nominale b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
a3 : 3 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
Peso: 127 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
11 mm
Maggior dettagli
Con cava – Fig. 2
Sistema: V70
Dimensione nominale b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
a3 : 3,5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
Peso: 251 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
13 mm
Maggior dettagli
Con cava – Fig. 2
Sistema: V70/L12
Dimensione nominale b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
a3 : 4 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
Peso: 488 g
per la dell'articolo
Dimensione nominale b1 [mm]:
17 mm
Maggior dettagli
Con cava – Fig. 2
Sistema: V70/L16
Dimensione nominale b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
a3 : 4,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
Peso: 812 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio bonificato, brunito
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.