23310.0132 - Prolunghe

Per aumentare l'altezza di staffaggio dei bloccaggi verticali EH 23310. Possono essere utilizzati anche in combinazione con gli elementi di seduta  (EH 22680.), perni (EH 22690) e pastiglie  auto-allineanti (EH 22730. - EH22741.) 

Questo articolo 23310.0132 - Prolunghe / (d1 -0,1: 32 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M10) è una variante del gruppo di articoli Pro­lun­ghe (EH 23310.)

Fig.
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Fig.:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
23310.0132
Documenti
Prolunghe
  • Fig. 1
  • Sistema: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Peso: 411 g
Prolunghe

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23310.0132
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.