Sup­por­ti ba­scu­lan­ti

EH 22730.

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

La tua selezione ha prodotto 33 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22730.0012
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22730.0013
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0018
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0019
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0020
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22730.0030
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 151 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22730.0050
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 489 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22730.0060
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 518 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22730.0112
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22730.0113
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0118
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0119
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0120
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22730.0130
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 151 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22730.0150
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 489 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22730.0160
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 518 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22730.0312
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 10 Nm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22730.0313
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0318
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0319
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 46 Nm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
22730.0320
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22730.0330
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22730.0350
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 407 Nm
  • Peso: 484 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22730.0360
CAD
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 513 g
per la dell'articolo
Supporti basculanti

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
  • Acciaio inox 1.3541, nichelato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato
  • Acciaio inox 1.4057, bonificato

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22730. Supporti basculanti
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.