MAXXCRAFT - Maggiore potenza nel tuo braccio
Halder ha riversato decenni di esperienza nella fabbricazione dei mazzuoli SIMPLEX per progettare un martello Locksmith innovativo, che nell'uso quotidiano offre maggiori prestazioni visibili, percepibili e misurabili.
Realizzato in conformità con la norma DIN 1041, il martello Locksmith MAXXCRAFT è dotato di una testa forgiata in acciaio speciale di alta qualità, con bocca e penna lucidate, oltre a una smussatura a norma dei regolamenti. La bocca e la penna del martello sono sottoposte con cura a indurimento e trattamento termico. Il raccordo speciale tra testa e manicotto forma un'unica unità antivibrazioni non staccabile. Queste proprietà, combinate con il manico ergonomico in noce americano, assorbono notevolmente il rimbalzo, con la completa trasmissione della forza d'impatto al pezzo da lavorare. Gli studi hanno dimostrato che lo stress da vibrazioni sull'acciaio al quale è soggetto il manico è circa il 68,7% in meno utilizzando MAXXCRAFT rispetto ai normali martelli Locksmith da 500 grammi DIN. Un'altra area in cui MAXXCRAFT supera la concorrenza è la forza dell'impatto: MAXXCRAFT ne trasmette circa il 24,2% in più di un normale martello locksmith da 500 grammi DIN. Questi attributi garantiscono un lavoro senza fatica che non sollecita eccessivamente le articolazioni. Grazie alle ridotte vibrazioni da impatto la durata del lavoro si allunga considerevolmente. Oltre a un design ottimizzato e gradevole, l'attrezzo vanta anche un manico con protezione di gomma, progettato per assorbire i colpi errati.
Il martello Locksmith MAXXCRAFT è disponibile nei modelli da 300 g, 500 g, 800 g e1000 g.
Il martello Locksmith MAXXCRAFT ha ricevuto la certificazione GS da parte dell'istituto di test VPA Remscheid ed è, ovviamente, prodotto in Germania. La sua idoneità universale lo rende l'attrezzo preferito sia nell'artigianato sia nell'industria, come dagli utenti privati, per qualsiasi applicazione in cui fino ad ora si usavano i convenzionali martelli Locksmith DIN, che producono eccessive vibrazioni e affaticamento.