Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta oscillante, grandezza 60

EH 23310.

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:

  • Bloccaggio rapido manuale tramite il perno filettato e la leva ad eccentrico.
  • Agile e rapida rimozione del pezzo grazie alla rotazione della staffa verso sinistra o destra. L'anello di posizionamento 23310.0360 consente una regolazione infinitamente variabile.
  • L'uso dell'anello di posizionamento 23310.0360 consente un serraggio preciso e ripetibile. Qui h1 min. aumenta di almeno 10 mm (corsa meno 10 mm).
  • Esecuzione compatta con minima necessità di spazio libero vicino al pezzo.
  • Adattabili anche a grandi altezze di staffaggio grazie all'uso delle prolunghe.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
h1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Corsa [mm]:
30 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
15 kN
Article-No.:
23310.0065
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Corsa: 30 mm
  • Forza di bloccaggio: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 70 Nm
  • Peso: 2307 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Corsa [mm]:
40 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
15 kN
Article-No.:
23310.0067
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Corsa: 40 mm
  • Forza di bloccaggio: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 70 Nm
  • Peso: 3020 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

Staffa

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere aumentata con cilindri di regolazione in altezza EH 23310. e con distanziali EH 1617. e ridotta con inserti di serraggio.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Bloccaggi rapidi verticali a spinta – oscillante, grandezza 60
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.