Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 16 risultati
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametro sfera: 10 mm
SW: 11 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametro sfera: 10 mm
SW: 11 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 50 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametro sfera: 25 mm
SW: 27 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 186 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diametro sfera: 40 mm
SW: 41 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 407 Nm
Peso: 633 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, Acciaio
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diametro sfera: 40 mm
SW: 41 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 698 Nm
Peso: 664 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametro sfera: 10 mm
SW: 11 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Coppia di serraggio max.: 10 Nm
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametro sfera: 10 mm
SW: 11 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 49 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 50 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 54 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametro sfera: 25 mm
SW: 27 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 186 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Diametro sfera: 40 mm
SW: 41 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 407 Nm
Peso: 633 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Carico solo statico max. [kN]:
165 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Diametro sfera: 40 mm
SW: 41 mm
Carico solo statico max.: 165 kN
Coppia di serraggio max.: 698 Nm
Peso: 664 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Metallo duro, zigrinato, nichelato
Corpo
Acciaio bonificato, fosfatato
Acciaio inox 1.4057, bonificato
Note
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.
Scheda EH 22730. Supporti basculanti – con inserto in metallo duro, zigrinati
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.