23110.0620 - Perni di centraggio
a profilo ridotto

I perni di centraggio a gradini vengono utilizzati per il centraggio di attrezzature su pallets.

Questo articolo 23110.0620 - Perni di centraggio a profilo ridotto / (d h6: 50 mm, l: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di cen­trag­gio a profilo ridotto (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
23110.0620
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 330 g
Perni di centraggio

Materiale

  • Acciaio legato, cementato e temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23110.0620
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.