Perni di cen­trag­gio a profilo ridotto

EH 23110.

I perni di centraggio a gradini vengono utilizzati per il centraggio di attrezzature su pallets.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

d h6 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Article-No.:
23110.0610
CAD
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Peso: 87 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
23110.0620
CAD
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 330 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio

Materiale

  • Acciaio legato, cementato e temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23110. Perni di centraggio – a profilo ridotto
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.