Perni di cen­trag­gio

EH 23110.

I perni di centraggio sono usati per il centraggio di attrezzature su pallets.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

d h6 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Article-No.:
23110.0510
CAD
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Article-No.:
23110.0520
CAD
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Article-No.:
23110.0530
CAD
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Peso: 473 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Article-No.:
23110.0540
CAD
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Peso: 695 g
per la dell'articolo
Perni di centraggio

Materiale

  • Acciaio legato, cementato e temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23110. Perni di centraggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.