23110.0520 - Perni di centraggio

I perni di centraggio sono usati per il centraggio di attrezzature su pallets.

Questo articolo 23110.0520 - Perni di centraggio / (d h6: 25 mm, l: 35 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di cen­trag­gio (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Article-No.:
23110.0520
Documenti
Perni di centraggio
  • Sistema: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Peso: 118 g
Perni di centraggio

Materiale

  • Acciaio legato, cementato e temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23110.0520
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.