Dadi per cave a T prolungati

EH 23020.

I dadi per scanalature a T "estesi" sono, rispetto alla versione secondo DIN 508, di forma allungata e sono particolarmente adatti per il montaggio nello slot a T.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23020.0146
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23020.0140
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: V70
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23020.0180
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Sistema: L16
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 160 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio bonificato, temperato e brunito, qualità 10
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23020. Dadi per cave a T – prolungati
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.