Bloc­chet­ti di al­li­nea­men­to DIN 6323

EH 23120.

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650.

l blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Forma A, b1 > b2
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
23120.0012
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Forma A, b1 > b2 – Fig. 1
  • Sistema: V40/V70
  • Dimensione cava attrezzo b1 h6: 20 mm
  • Dimensione cava macchina b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento
Ver­sio­ne:
Forma A, b1 > b2
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
23120.0014
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Forma A, b1 > b2 – Fig. 1
  • Sistema: V40/V70
  • Dimensione cava attrezzo b1 h6: 20 mm
  • Dimensione cava macchina b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento
Ver­sio­ne:
Forma A, b1 > b2
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
23120.0016
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Forma A, b1 > b2 – Fig. 1
  • Sistema: V40/V70
  • Dimensione cava attrezzo b1 h6: 20 mm
  • Dimensione cava macchina b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento
Ver­sio­ne:
Forma A, b1 > b2
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
23120.0018
CAD
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Forma A, b1 > b2 – Fig. 1
  • Sistema: V40/V70
  • Dimensione cava attrezzo b1 h6: 20 mm
  • Dimensione cava macchina b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Blocchetti di allineamento

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23120. Blocchetti di allineamento – DIN 6323
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.