23120.0014 - Blocchetti di allineamento
DIN 6323

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650.

l blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.

Questo articolo 23120.0014 - Blocchetti di allineamento DIN 6323 / Forma A, b1 > b2 (Dimensione cava attrezzo b1 h6: 20 mm, Dimensione cava macchina b2 h6: 14 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloc­chet­ti di al­li­nea­men­to DIN 6323 (EH 23120.)

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Forma A, b1 > b2
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava at­trez­zo b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sio­ne cava mac­chi­na b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
23120.0014
Documenti
Blocchetti di allineamento
  • Forma A, b1 > b2 – Fig. 1
  • Sistema: V40/V70
  • Dimensione cava attrezzo b1 h6: 20 mm
  • Dimensione cava macchina b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 56 g
Blocchetti di allineamento

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23120.0014
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.