23310.0054 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta
oscillante, grandezza 40

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:

  • rapido bloccaggio manuale tramite bullone, impugnatura, leva rapida o leva a eccentrico bidirezionale.
  • facile e rapido cambio del pezzo grazie alla staffa girevole verso destra o verso sinistra. Fine corsa di rotazione della staffa regolabile in modo continuo per mezzo dell'anello di posizionamento 23310.0350
  • precisa ripetibilità di staffaggio grazie all'anello di posizionamento 23310.0350 con conseguente innalzamento della staffa di 7 mm. e una uguale riduzione della corsa (S meno 7 mm.)
  • riduzione degli spazi grazie all'esecuzione esecuzione compatta
  • adattabili anche a grandi altezze di staffaggio grazie all'uso delle prolunghe

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

Questo articolo 23310.0054 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta oscillante, grandezza 40 / Con bullone di serraggio (d1: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta oscillante, grandezza 40 (EH 23310.)

Ver­sio­ne
Fig.
d2 [mm]
h1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
Fig.:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Corsa [mm]:
30 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
10 kN
Article-No.:
23310.0054
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Corsa: 30 mm
  • Forza di bloccaggio: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 964 g
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

Staffa

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Riferimenti

L'altezza di staffaggio può essere aumentata utilizzando prolunghe EH 23310. o dischi distanziali EH 1107. e EH 1108. oppure può essere ridotta tramite puntali filettati, p. es. EH 22730.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

Il superamento dell'altezza di staffaggio è inibita da un blocco integrato

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23310.0054
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.