Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta orientabile, misura 32

EH 23310.

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi offrono i seguenti vantaggi:

  • rapido bloccaggio manuale tramite bullone, leva di serraggio regolabile o morsetto rapido eccentrico regolabile.
  • facile e rapido cambio del pezzo grazie alla staffa girevole verso destra o verso sinistra. L'anello di posizionamento 23310.0348 consente una regolazione infinitamente variabile.
  • l'uso dell'anello di posizionamento 23310.0348 consente un serraggio preciso e ripetibile. Qui h1 min. aumenta di almeno 6 mm (corsa meno 6 mm).
  • design compatto, quindi poco spazio occupato per il bloccaggio.
  • facile regolazione anche a grandi altezze di serraggio grazie ai cilindri di regolazione in altezza.

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
d2 [mm]
h1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Corsa [mm]:
20 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
7,5 kN
Article-No.:
23310.0041
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • Sistema: V70
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Corsa: 20 mm
  • Forza di bloccaggio: 7,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 12 Nm
  • Peso: 512 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Corsa [mm]:
20 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
7,5 kN
Article-No.:
23310.0044
CAD
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • Sistema: V70
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Corsa: 20 mm
  • Forza di bloccaggio: 7,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 12 Nm
  • Peso: 620 g
per la dell'articolo
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

Staffa

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Riferimenti

L'altezza di serraggio può essere aumentata con cilindri di regolazione in altezza EH 23310. e ridotta con gli inserti di serraggio, ad es. EH 22730.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Bloccaggi rapidi verticali a spinta – orientabile, misura 32
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.