Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
Versione:
Con ganascia piana
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana – Fig. 1
Sistema: V40
Dimensione cava: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Coppia di serraggio max.: 3 Nm
Peso: 265 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana – Fig. 1
Sistema: V70/L12
Dimensione cava: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 9 Nm
Peso: 838 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana
Dimensione cava [mm]:
18 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
21,5 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana – Fig. 1
Sistema: L16
Dimensione cava: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Spinta orizzontale max.: 21,5 kN
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Peso: 1760 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica – Fig. 2
Sistema: V40
Dimensione cava: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Coppia di serraggio max.: 3 Nm
Peso: 266 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica – Fig. 2
Sistema: V70/L12
Dimensione cava: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 9 Nm
Peso: 829 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica
Dimensione cava [mm]:
18 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
21,5 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica – Fig. 2
Sistema: L16
Dimensione cava: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Spinta orizzontale max.: 21,5 kN
Coppia di serraggio max.: 20 Nm
Peso: 1730 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio cementato, brunito e rettificato
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Quali sono i vantaggi nell'utilizzare un bloccaggio compatto rispetto ad una morsa multi-vice?
I bloccaggi compatti possiedono un profilo di interferenza minimo e possono essere posizionati con grande flessibilità grazie alle piastre di supporto abbinate. Sono disponibili anche in versione con leva di bloccaggio azionabile senza l'ausilio di attrezzi.