Pia­stre di­stan­zia­li

EH 1704.

  • Tre altezze di supporto
  • Per livellare il pezzo sulle griffe per lavorazione a cinque assi.
  • Rettificate ad alta precisione
  • Fornite senza viti di fissaggio M 6 x 8 mm (cod. 1704.600)
  • Sono fornite in coppia

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
70 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
Article-No.:
1704.500
CAD
Documenti
Piastre distanziali
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Piastre distanziali
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
85 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
Article-No.:
1704.510
CAD
Documenti
Piastre distanziali
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • Peso: 343 g
per la dell'articolo
Piastre distanziali
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
90 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
Article-No.:
1704.520
CAD
Documenti
Piastre distanziali
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • Peso: 356 g
per la dell'articolo
Piastre distanziali

Materiale

  • Acciaio, temperato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1704. Piastre distanziali
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Lavorazione 5 assi
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.