23140.0018 - Staffe
DIN 6314 lisce

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

Questo articolo 23140.0018 - Staffe DIN 6314 lisce / (Dimensione nominale b1: 18 mm, l: 125 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe DIN 6314 lisce (EH 23140.)

Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Per viti [mm]
Per viti [in]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Per viti [mm]:
M16, M18
Per viti [in]:
5/8 in
Article-No.:
23140.0018
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • Per viti: M16, M18
  • Per viti: 5/8 in
  • Peso: 980 g
Staffe

Materiale

  • Acciaio da bonifica, laccato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23140.0018
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.