Staffe DIN 6314 lisce

EH 23140.

Questa staffa secondo la normativa DIN 6314 viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio di pezzi.

La tua selezione ha prodotto 13 risultati

Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Per viti [mm]
Per viti [in]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
20 mm
Per viti [mm]:
M6
Per viti [in]:
1/4 in
Article-No.:
23140.0007
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 6,6 mm
  • l: 50 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • Per viti: M6
  • Per viti: 1/4 in
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
25 mm
Per viti [mm]:
M8
Per viti [in]:
5/16 in
Article-No.:
23140.0009
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • l: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • Per viti: M8
  • Per viti: 5/16 in
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
Per viti [mm]:
M10
Per viti [in]:
3/8 in
Article-No.:
23140.0011
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • Per viti: M10
  • Per viti: 3/8 in
  • Peso: 228 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
Per viti [mm]:
M12, M14
Per viti [in]:
1/2 in
Article-No.:
23140.0014
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • Per viti: M12, M14
  • Per viti: 1/2 in
  • Peso: 492 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Per viti [mm]:
M12, M14
Per viti [in]:
1/2 in
Article-No.:
23140.0015
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • Per viti: M12, M14
  • Per viti: 1/2 in
  • Peso: 623 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Per viti [mm]:
M16, M18
Per viti [in]:
5/8 in
Article-No.:
23140.0018
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • Per viti: M16, M18
  • Per viti: 5/8 in
  • Peso: 980 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Per viti [mm]:
M16, M18
Per viti [in]:
5/8 in
Article-No.:
23140.0019
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 65 mm
  • Per viti: M16, M18
  • Per viti: 5/8 in
  • Peso: 1246 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Per viti [mm]:
M20, M22
Per viti [in]:
3/4 in
Article-No.:
23140.0022
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 60 mm
  • Per viti: M20, M22
  • Per viti: 3/4 in
  • Peso: 1793 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Per viti [mm]:
M20, M22
Per viti [in]:
3/4 in
Article-No.:
23140.0023
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 80 mm
  • Per viti: M20, M22
  • Per viti: 3/4 in
  • Peso: 2244 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Per viti [mm]:
M24
Per viti [in]:
1 in
Article-No.:
23140.0026
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 80 mm
  • Per viti: M24
  • Per viti: 1 in
  • Peso: 2617 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Per viti [mm]:
M24
Per viti [in]:
1 in
Article-No.:
23140.0027
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 105 mm
  • Per viti: M24
  • Per viti: 1 in
  • Peso: 3823 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Per viti [mm]:
M30
Per viti [in]:
1 1/4 in
Article-No.:
23140.0034
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 100 mm
  • Per viti: M30
  • Per viti: 1 1/4 in
  • Peso: 4980 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Per viti [mm]:
M30
Per viti [in]:
1 1/4 in
Article-No.:
23140.0035
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • Per viti: M30
  • Per viti: 1 1/4 in
  • Peso: 7840 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

  • Acciaio da bonifica, laccato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23140. Staffe – DIN 6314 lisce
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.