Staffe scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato

EH 23185.

La piastrina di reazione e l'elemento di bloccaggio sono collegati in maniera imperdibile alla staffa. Di conseguenza la staffa è sempre pronta all'uso. La staffa è dotata di piani di contatto su entrambi i lati, e può essere ruotata a seconda del tipo di applicazione. Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
23185.0312
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 30 kN
  • Peso: 1700 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
23185.0313
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 30 kN
  • Peso: 800 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
40 kN
Article-No.:
23185.0314
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 40 kN
  • Peso: 1632 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
40 kN
Article-No.:
23185.0315
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 40 kN
  • Peso: 1659 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
40 kN
Article-No.:
23185.0316
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 40 kN
  • Peso: 1766 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
40 kN
Article-No.:
23185.0317
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 40 kN
  • Peso: 1812 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
23185.0318
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 60 kN
  • Peso: 2578 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
23185.0319
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 60 kN
  • Peso: 2629 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
23185.0320
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 60 kN
  • Peso: 2758 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
23185.0321
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 60 kN
  • Peso: 2836 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
75 kN
Article-No.:
23185.0322
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 75 kN
  • Peso: 4180 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
75 kN
Article-No.:
23185.0323
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 75 kN
  • Peso: 4361 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
75 kN
Article-No.:
23185.0324
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 75 kN
  • Peso: 4500 g
per la dell'articolo
Staffe
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
75 kN
Article-No.:
23185.0325
CAD
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 75 kN
  • Peso: 4650 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

Vite

  • Acciaio

Dado

  • Acciaio

Inserto piatto

  • Acciaio

Staffa

  • Acciaio, temperato, zincato

Riferimenti

Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Assemblaggio

L'esagono incassato nel prigioniero permette un rapido assemblaggio e smontaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23185. Staffe – scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.