23185.0312 - Staffe
scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato

La piastrina di reazione e l'elemento di bloccaggio sono collegati in maniera imperdibile alla staffa. Di conseguenza la staffa è sempre pronta all'uso. La staffa è dotata di piani di contatto su entrambi i lati, e può essere ruotata a seconda del tipo di applicazione. Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Questo articolo 23185.0312 - Staffe scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato / (Dimensione nominale d1: 13 mm, d2: M12, l4: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Staffe scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato (EH 23185.)

Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne no­mi­na­le d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forza di bloc­cag­gio1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
23185.0312
Documenti
Staffe
  • Dimensione nominale d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio1) max.: 30 kN
  • Peso: 1700 g
Staffe

Materiale

Vite

  • Acciaio

Dado

  • Acciaio

Inserto piatto

  • Acciaio

Staffa

  • Acciaio, temperato, zincato

Riferimenti

Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Assemblaggio

L'esagono incassato nel prigioniero permette un rapido assemblaggio e smontaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23185.0312
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.