23020.0920 - Dadi per cave a T
rombo

I dadi per cave a T a forma di "rombo", non devono essere inseriti longitudinalmente, ma possono essere inseriti direttamente nella fessura.

Questo articolo 23020.0920 - Dadi per cave a T rombo / (Dimensione cava: 42 mm, d: M36) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T rombo (EH 23020.)

Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Article-No.:
23020.0920
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 42 mm
  • d: M36
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Peso: 676 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23020.0920
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.