Dadi per cave a T rombo

EH 23020.

I dadi per cave a T a forma di "rombo", non devono essere inseriti longitudinalmente, ma possono essere inseriti direttamente nella fessura.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Di­men­sio­ne cava [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Article-No.:
23020.0560
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,7 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23020.0580
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23020.0600
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23020.0620
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23020.0640
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Article-No.:
23020.0660
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23020.0680
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Article-No.:
23020.0700
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Article-No.:
23020.0720
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Article-No.:
23020.0780
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Peso: 213 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Article-No.:
23020.0860
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 36 mm
  • d: M30
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Peso: 423 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Di­men­sio­ne cava [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Article-No.:
23020.0920
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Dimensione cava: 42 mm
  • d: M36
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Peso: 676 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23020. Dadi per cave a T – rombo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.