Dadi per cave a T DIN 508, grezzi

EH 23010.

Questi dadi per cave a T semilavorati sono fabbricati secondo DIN 508. La gamma è estesa da altre dimensioni che non sono incluse nel DIN.

La tua selezione ha prodotto 22 risultati

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne cava [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Article-No.:
23010.0060
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23010.0080
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23010.0100
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23010.0120
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0140
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Article-No.:
23010.0160 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23010.0180
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Article-No.:
23010.0200 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Peso: 149 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Article-No.:
23010.0220
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Article-No.:
23010.0240 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Peso: 300 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Article-No.:
23010.0280
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Peso: 430 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Article-No.:
23010.0320 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Peso: 580 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Article-No.:
23010.0360
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Peso: 800 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Article-No.:
23010.0420
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Peso: 1250 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Article-No.:
23010.0480
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Peso: 1900 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, lucido
Di­men­sio­ne cava [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Article-No.:
23010.0540
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • Acciaio
  • Dimensione cava: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Peso: 3141 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23010.0720
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Article-No.:
23010.0730
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23010.0740
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0750
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Article-No.:
23010.0760 1)
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Article-No.:
23010.0780
CAD
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio da bonifica, lucido
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23010. Dadi per cave a T – DIN 508, grezzi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.