23010.0740 - Dadi per cave a T
DIN 508, grezzi

Questi dadi per cave a T semilavorati sono fabbricati secondo DIN 508. La gamma è estesa da altre dimensioni che non sono incluse nel DIN.

Questo articolo 23010.0740 - Dadi per cave a T DIN 508, grezzi / (Dimensione cava: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T DIN 508, grezzi (EH 23010.)

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne cava [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Article-No.:
23010.0740
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Peso: 27 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23010.0740
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.