23390.0412 - Leve a eccentrico
con perno

Le leve a eccentrico hanno una gamma di bloccaggio eccentrica di 160°.

Questo articolo 23390.0412 - Leve a eccentrico con perno / Acciaio (b1: 20 mm, d H11 f8: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Leve a ec­cen­tri­co con perno (EH 23390.)

Ver­sio­ne
b1 [mm]
d - H11 f8 [mm]
l - ~ [mm]
Corsa eccen. s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Acciaio
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Corsa eccen. s [mm]:
6,29 mm
Article-No.:
23390.0412
Documenti
Leve a eccentrico
  • Acciaio
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Corsa eccen. s: 6,29 mm
  • Corsa totale r2-h3: 16,29 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 286 g
Leve a eccentrico

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4021 bonificato

Leva

  • Acciaio 52-3 1.0570, fosfatato

Anello di sicurezza

  • Acciaio inox 1.4310

Rivestimento in plastica

  • PVC, rosso
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23390.0412
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.