Leve a ec­cen­tri­co con perno

EH 23390.

Le leve a eccentrico hanno una gamma di bloccaggio eccentrica di 160°.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Corsa eccen. s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Acciaio
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Corsa eccen. s [mm]:
3,87 mm
Article-No.:
23390.0408
CAD
Documenti
Leve a eccentrico
  • Acciaio
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Corsa eccen. s: 3,87 mm
  • Corsa totale r2-h3: 9,07 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Leve a eccentrico
Ver­sio­ne:
Acciaio
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Corsa eccen. s [mm]:
4,85 mm
Article-No.:
23390.0410
CAD
Documenti
Leve a eccentrico
  • Acciaio
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Corsa eccen. s: 4,85 mm
  • Corsa totale r2-h3: 11,45 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 179 g
per la dell'articolo
Leve a eccentrico
Ver­sio­ne:
Acciaio
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Corsa eccen. s [mm]:
6,29 mm
Article-No.:
23390.0412
CAD
Documenti
Leve a eccentrico
  • Acciaio
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Corsa eccen. s: 6,29 mm
  • Corsa totale r2-h3: 16,29 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 286 g
per la dell'articolo
Leve a eccentrico
Ver­sio­ne:
acciaio inox
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Corsa eccen. s [mm]:
3,87 mm
Article-No.:
23390.0508
CAD
Documenti
Leve a eccentrico
  • acciaio inox
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Corsa eccen. s: 3,87 mm
  • Corsa totale r2-h3: 9,07 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Leve a eccentrico
Ver­sio­ne:
acciaio inox
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Corsa eccen. s [mm]:
4,85 mm
Article-No.:
23390.0510
CAD
Documenti
Leve a eccentrico
  • acciaio inox
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Corsa eccen. s: 4,85 mm
  • Corsa totale r2-h3: 11,45 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 179 g
per la dell'articolo
Leve a eccentrico
Ver­sio­ne:
acciaio inox
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Corsa eccen. s [mm]:
6,29 mm
Article-No.:
23390.0512
CAD
Documenti
Leve a eccentrico
  • acciaio inox
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Corsa eccen. s: 6,29 mm
  • Corsa totale r2-h3: 16,29 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 60 °C
  • Peso: 290 g
per la dell'articolo
Leve a eccentrico

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4021 bonificato

Leva

  • Acciaio 52-3 1.0570, fosfatato
  • Acciaio inox 1.4301

Anello di sicurezza

  • Acciaio inox 1.4310

Rivestimento in plastica

  • PVC, rosso
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23390. Leve a eccentrico – con perno
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.