Leva ad ec­cen­tri­co bi­di­re­zio­na­le con perno

EH 23380.

Blocca in entrambi i sensi. 

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Foro [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Foro [mm]:
12 mm
Article-No.:
23380.0012
CAD
Documenti
Leva ad eccentrico bidirezionale
  • Foro: 12 mm
  • Peso: 341 g
per la dell'articolo
Leva ad eccentrico bidirezionale

Materiale

Perno

  • Acciaio cementato

Leva

  • Acciaio legato, cementato e temperato, brunito

Anello di sicurezza

  • Acciaio per molle

Riferimenti

Combinabili con i tiranti a occhiello DIN 444, M12 (EH 22980.).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23380. Leva ad eccentrico bidirezionale – con perno
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.