23410.0230 - Elementi di bloccaggio ad eccentrico
con sede per aste di comando

Effetto di bloccaggio costante e irreversibile su tutta la corsa. 

Questo articolo 23410.0230 - Elementi di bloccaggio ad eccentrico con sede per aste di comando / (d1: 35 mm, d2 H9: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Ele­men­ti di bloc­cag­gio ad ec­cen­tri­co con sede per aste di comando (EH 23410.)

d1 [mm]
d2 H9 [mm]
b1 -0,05 -0,15 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M10
Article-No.:
23410.0230
Documenti
Elementi di bloccaggio ad eccentrico
  • d1: 35 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • b1 -0,05 -0,15: 17 mm
  • b2: 15 mm
  • d3: M10
  • l: 36 mm
  • r1: 17,5 mm
  • r2: 19,42 mm
  • r3: 21,34 mm
  • r4: 22,31 mm
  • s: 4,8 mm
  • t: 15 mm
  • d4 Barre Ø EH 24350.: 12 mm
  • Peso: 150 g
Elementi di bloccaggio ad eccentrico

Materiale

  • Acciaio sinterizzato, cementato e temperato

Riferimenti

Possono essere utilizzati in combinazione con le barre EH 24350.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23410.0230
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.