Orien­ta­to­ri

EH 23230.

Concepiti per posizionare e, contemporaneamente, bloccare i pezzi da lavorare, possono essere montati su entrambi i lati. Questi dispositivi, particolarmente precisi, vanno completati, a cura dell'utilizzatore, con gli elementi di contatto col pezzo, da accoppiare e fissare al gambo rettificato.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con pomello a 4 lobi
Fig.:
1
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
23230.0040
CAD
Documenti
Orientatori
  • Con pomello a 4 lobi – Fig. 1
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 40 mm
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 9 mm
  • l4: 8 mm
  • l6: 33 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • Peso: 505 g
per la dell'articolo
Orientatori
Ver­sio­ne:
Con pomello a 4 lobi
Fig.:
1
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
23230.0050
CAD
Documenti
Orientatori
  • Con pomello a 4 lobi – Fig. 1
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 50 mm
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 10 mm
  • l6: 42 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • Peso: 862 g
per la dell'articolo
Orientatori
Ver­sio­ne:
Con leva rapida a eccentrico
Fig.:
2
b1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
23230.0440
CAD
Documenti
Orientatori
  • Con leva rapida a eccentrico – Fig. 2
  • b1: 40 mm
  • b2 ±0,05: 27 mm
  • d1 H7 g5: 18 mm
  • d2: M6
  • h1: 29,8 mm
  • h2: 14,9 mm
  • h3: 16,9 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 96 mm
  • l7: 17 mm
  • l8: 28 mm
  • Peso: 566 g
per la dell'articolo
Orientatori
Ver­sio­ne:
Con leva rapida a eccentrico
Fig.:
2
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
23230.0450
CAD
Documenti
Orientatori
  • Con leva rapida a eccentrico – Fig. 2
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 63 mm
  • l6: 145 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • Peso: 1071 g
per la dell'articolo
Orientatori

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia DIN 6335, plastificata arancio
  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Staffa

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23230. Orientatori
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.