Ga­na­scia di ser­rag­gio

EH 23211.

La ganascia di bloccaggio e l'elemento fisso consentono il bloccaggio del pezzo da lavorare frontalmente. Questo permette di utilizzare l'intera superficie della tavola macchina per bloccare il pezzo.

  • effetto di spinta verso il basso grazie al meccanismo di chiusura inclinato
  • bloccaggio di pezzi di grandi dimensioni sulla macchina
  • forze di bloccaggio fino a 20 kN
  • vibrazioni ridotte grazie al corpo in ghisa sferoidale monoblocco
  • facile regolazione e adattamento al pezzo grazie alle ganasce reversibili intercambiabili e la possibilità di inserire inserti e distanziali
  • cava trasversale di riferimento per tasselli EH 23110.
  • area di lavoro libera da interferenze - soprattutto per pezzi di grandi dimensioni
  • fori laterali per il montaggio di eventuali fermi e riferimenti

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Ganascia di serraggio
Fig.:
1
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
23211.0010
CAD
Documenti
Ganascia di serraggio
  • Ganascia di serraggio – Fig. 1
  • Spinta orizzontale max.: 20 kN
  • Coppia di serraggio max.: 50 Nm
  • Peso: 5 kg
per la dell'articolo
Ganascia di serraggio
Ver­sio­ne:
Ganascia fissa
Fig.:
2
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
-
Article-No.:
23211.0020
CAD
Documenti
Ganascia di serraggio
  • Ganascia fissa – Fig. 2
  • Peso: 5 kg
per la dell'articolo
Ganascia di serraggio

Materiale

  • Ghisa sferoidale (GGG 60)

Note

La fornitura comprende la ganascia reversibile 1138.400 (zigrinata/liscia) - può essere sostituita con la versione lavorabile 1138.100 acquistabile separatamente (morbida).

Assemblaggio

Il pezzo da lavorare viene posizionato sugli appoggi rettificati e quindi bloccato. E possibile regolare l'altezza dell'appoggio grazie al foro filettato, attingendo dalla vasta gamma di supporti Halder.

I fori di riferimento presenti sui lati, permettono di installare degli arresti laterali.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23211. Ganascia di serraggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.