Bloc­cag­gi ad ec­cen­tri­co

EH 23271.

I bloccaggi ad eccentrico garantiscono anche una componente di bloccaggio verticale su pezzi a basso spessore.

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
0,05 kN
Article-No.:
23271.0003
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • SW: 2 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 0,05 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1 Nm
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
0,09 kN
Article-No.:
23271.0004
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 0,09 kN
  • Coppia di serraggio max.: 1,5 Nm
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
0,1 kN
Article-No.:
23271.0005
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 0,1 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2 Nm
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
0,3 kN
Article-No.:
23271.0006
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 0,3 kN
  • Coppia di serraggio max.: 4,5 Nm
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
2,7 kN
Article-No.:
23271.0008
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • SW: 5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 2,7 kN
  • Coppia di serraggio max.: 20 Nm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
4 kN
Article-No.:
23271.0010
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 4 kN
  • Coppia di serraggio max.: 30 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
5,4 kN
Article-No.:
23271.0012
CAD
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 5,4 kN
  • Coppia di serraggio max.: 44 Nm
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Bloccaggi ad eccentrico

Materiale

  • Acciaio bonificato, temprato e zincato blu

Assemblaggio

  1. Effettuare un foro filettato alla distanza corrispondente a L2 / L3 del pezzo.
  2. Avvitare il bloccaggio ad eccentrico all'altezza desiderata e settarlo rispetto al pezzo con il lato piatto.
  3. Inserire il pezzo e stringere il bloccaggio utilizzando l'esagono interno. La tensione corretta si ottiene dopo circa. 1/3 di giro.

Il foro filettato deve essere lubrificato in maniera regolare.

Il movimento di rotazione durante il serraggio deve sempre essere rivolto verso un fermo per evitare che il pezzo possa allontanarsi dai riferimenti stessi.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23271. Bloccaggi ad eccentrico
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/