23271.0005 - Bloccaggi ad eccentrico

I bloccaggi ad eccentrico garantiscono anche una componente di bloccaggio verticale su pezzi a basso spessore.

Questo articolo 23271.0005 - Bloccaggi ad eccentrico / (d1: M5) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi ad ec­cen­tri­co (EH 23271.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Forza di bloc­cag­gio - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
0,1 kN
Article-No.:
23271.0005
Documenti
Bloccaggi ad eccentrico
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 0,1 kN
  • Coppia di serraggio max.: 2 Nm
  • Peso: 2,8 g
Bloccaggi ad eccentrico

Materiale

  • Acciaio bonificato, temprato e zincato blu

Assemblaggio

  1. Effettuare un foro filettato alla distanza corrispondente a L2 / L3 del pezzo.
  2. Avvitare il bloccaggio ad eccentrico all'altezza desiderata e settarlo rispetto al pezzo con il lato piatto.
  3. Inserire il pezzo e stringere il bloccaggio utilizzando l'esagono interno. La tensione corretta si ottiene dopo circa. 1/3 di giro.

Il foro filettato deve essere lubrificato in maniera regolare.

Il movimento di rotazione durante il serraggio deve sempre essere rivolto verso un fermo per evitare che il pezzo possa allontanarsi dai riferimenti stessi.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23271.0005
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/