Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 40 risultati
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Peso: 645 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Peso: 645 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Peso: 1000 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Peso: 1000 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Peso: 1585 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 28 mm x M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Peso: 1585 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 28 mm x M10
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 4 mm
Peso: 390 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 387 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 490 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 490 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 645 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 5 mm
Peso: 645 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 6 mm
Peso: 1000 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 20,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 6 mm
Peso: 1000 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 22,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 6 mm
Peso: 1585 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 28 mm x M10
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 24,8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Versione:
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
Maggior dettagli
Con cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3 : 8 mm
Peso: 1585 g
Impugn. corrisp. EH 24530.: 28 mm x M10
Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 29,3 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio, zincato mediante zincatura
Volantino
Alluminio fuso in conchiglia
Impugnatura cilindrica EH 24530
Plastica PF 31, nero RAL 9005
Assemblaggio
Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.