Im­pu­gna­tu­re ci­lin­dri­che girevoli

EH 24530.

La tua selezione ha prodotto 18 risultati

Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca
Perno
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PA), opaca nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24530.0008
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoplastica, Acciaio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24530.0010
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24530.0210
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, acciaio inox
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24530.0020
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24530.0220
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, acciaio inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 42 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24530.0021
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24530.0030
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24530.0031
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24530.0040
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24530.0240
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, acciaio inox
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24530.0041
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24530.0050
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 107 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24530.0051
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24530.0251
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, acciaio inox
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24530.0060
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 126 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24530.0260
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, acciaio inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 126 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24530.0071
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, Acciaio
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche
Im­pu­gna­tu­ra ci­lin­dri­ca:
Termoplastica (PF 31), nera
Perno:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24530.0271
CAD
Documenti
Impugnature cilindriche
  • Termoindurente, acciaio inox
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Impugnature cilindriche

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PA), opaca nera
  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24530. Impugnature cilindriche – girevoli
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità