24610.0041 - Volantini a due razze
alluminio

Per tutti i volantini, il mozzo è lavorato, la corona (o bordo) è tornito e rifinito a specchio su tutti i lati. Le superfici grezze non lavorate sono state pulite a fondo.Insieme al bordo lucidato a specchio, questi volantini presentano quindi una finitura che generalmente non richiede laccature aggiuntive.

Questo articolo 24610.0041 - Volantini a due razze alluminio / Senza cava, senza impugnatura cilindrica (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni a due razze alluminio (EH 24610.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Article-No.:
24610.0041
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Peso: 1516 g
Volantini a due razze

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Volantino

  • Alluminio fuso in conchiglia

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24610.0041
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.