24600.0230 - Volantini a disco
alluminio

La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.

Per tutti i volantini, il mozzo è lavorato, la corona (o bordo) è tornito e rifinito a specchio su tutti i lati. Le superfici grezze non lavorate sono state pulite a fondo.Insieme al bordo lucidato a specchio, questi volantini presentano quindi una finitura che generalmente non richiede laccature aggiuntive.

Questo articolo 24600.0230 - Volantini a disco alluminio / Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530. (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni a disco alluminio (EH 24600.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24600.0230
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Peso: 995 g
  • Impugn. corrisp. EH 24530.: 26 mm x M10
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
Volantini a disco

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Volantino

  • Alluminio fuso in conchiglia

Impugnatura cilindrica EH 24530

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24600.0230
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.