Po­mel­li sfe­ri­ci in metallo come DIN 319

EH 24561.

La tua selezione ha prodotto 17 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24561.0016
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24561.0020
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24561.0025
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24561.0032
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24561.0040
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 241 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio, lucido
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24561.0050
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Peso: 475 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24561.0216
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24561.0220
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24561.0225
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24561.0232
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • acciaio inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24561.0240
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 241 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Alluminio, lucidato
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Article-No.:
24561.0116
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Alluminio AI
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Alluminio, lucidato
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24561.0120
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Alluminio AI
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Alluminio, lucidato
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24561.0125
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Alluminio AI
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Alluminio, lucidato
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24561.0132
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Alluminio AI
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Peso: 116 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Alluminio, lucidato
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24561.0140
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Alluminio AI
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 241 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici
Ma­te­ria­le:
Alluminio, lucidato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24561.0150
CAD
Documenti
Pomelli sferici
  • Alluminio AI
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Peso: 475 g
per la dell'articolo
Pomelli sferici

Materiale

  • Acciaio, lucido
  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
  • Alluminio, lucidato

Note

Aggiuinta dei pomelli sferici DIN 319 in metallo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24561. Pomelli sferici – in metallo come DIN 319
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità